Publier vos produits
N02™ Recycle N02-20 Chair

N02™ Recycle N02-20 Chair

Traduit par Google,
La coque en plastique de la chaise N02 ™ Recycle est composée à 100% de déchets ménagers recyclés et la coque en plastique et la base en aluminium sont recyclables. La chaise N02™ Recycle est conçue par nendo et est fabriquée à partir de déchets ménagers recyclables. La chaise est disponible en sept couleurs de coque avec quatre pieds, une base luge et des options pivotantes. Options d'accoudoirs et de coussins de siège disponibles.
Spécification
  • • Category: Stackable chair with sledge base • Features: The N02™ Recycle is a strong, stackable chair. The plastic for N02™ Recycle comes from household, plastic waste collected, processed and upcycled in central Europe. • Finish: Choose from 7 standard colours from the Fritz Hansen collection, or customize your own. Hig quality polished aluminium base or equal high quality powder coated base options. • Material: Shell: recycled household plastic waste. Base: Polished aluminium or powder coated metal base. • Nominal Height: 81cm / 31.9" Seat Height: 46cm / 18.1" • Nominal Length: 53cm / 20.9" • Nominal Width: 54cm / 21.3" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Parts: Extended: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.N02-20
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsN02™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)810
  • Largeur (mm)540
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires