Publier vos produits
PK111™
PK111™
PK111™
PK111™
PK111™
PK111™
PK111™
PK111™

    PK111™

    Traduit par Google,

    Le PK111™ réintroduit le paravent sculptural à six panneaux de Poul Kjærholm — une étude élégante de

    proportions, matériaux et formes. Fabriqué en pin d'Oregon lamellé-collé avec des couches intérieures en hêtre, il est autoportant.

    La structure peut être agencée librement pour modeler ou diviser un espace. Conçue à l'origine pour la propre maison de Kjærholm,

    L'écran de 140 cm de haut crée une alcôve intime lorsqu'on est assis, tout en conservant une impression d'ouverture.

    en position debout. Exemple raffiné du savoir-faire de Fritz Hansen en matière de bois lamellé-collé, le PK111™ prolonge la Poul

    Collection Kjærholm à l'expression architecturale chaleureuse.

    Spécification
    • The room divider is made of pressure moulded veneer -

      5 layers of inner veneer and 2 layers ofouter veneer. The

      inner veneer is Beech, and the outer veneer is Oregon

      Pine. The surface is treated with a clear lacquer finish.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pk111
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsInterior Decoration
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1400
    • Largeur (mm)1340
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Conçu enDanemark
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
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
    Produits similaires