Publier vos produits
PK15™
PK15™
PK15™
PK15™

    PK15™

    Traduit par Google,
    Découvrez la beauté raffinée de la chaise PK15TM conçue par Poul Kjærholm en 1979. Fabriquée avec une attention méticuleuse aux détails, la PK15 présente des lignes épurées, des formes organiques et des proportions précises, ajoutant une touche de sophistication et d'élégance à n'importe quel intérieur. En tant que conception finale de Kjærholm, sa quête permanente de perfection et son dévouement aux détails sont évidents dans l'apparence simple et calme masquant un savoir-faire de menuiserie remarquablement complexe.
    Spécification
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Poul Kjærholm, 1979 ABOUT THE DESIGNER Poul Kjærholm was a trained cabinet maker and continued his studies at the Danish School of Arts and Crafts in Copenhagen. He had a particular interest in different construction materials, especially steel, which he considered a natural material with the same artistic fineness as other natural materials. Poul Kjærholm was first employed at Fritz Hansen for about a year, where he designed a number of noteworthy chair prototypes. In 1955, Poul Kjærholm initiated his collaboration with manufacturer Ejvind Kold Christensen, which lasted until Kjærholm’s death in 1980. In 1982, Fritz Hansen took over the manufacture and sales of “The Kjærholm Collection”, which was developed over the period 1951 to 1967
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PK15-Chair
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsPK15™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71.6
    • Largeur (mm)51.6
    • Profondeur (mm)47.7
    En rapport
    • Matériel principalFrêne
    • Matériel secondaire1C-Polyuréthane
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires