Publier vos produits
PK20™ PK20-wicker Lounge chair

PK20™ PK20-wicker Lounge chair

3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
Traduit par Google,
PK20™ est une chaise longue décontractée et élégante. PK20 est construit sur un cadre flexible en acier à ressort chromé mat. L'idée originale de la chaise était d'utiliser les bandes de cuir excédentaires de la production d'autres meubles en cuir pour optimiser la production. Mais l'idée a été rejetée parce que les lanières de cuir étaient trop différentes, et actuellement seules les lanières de cuir les plus fines sont utilisées. La version PK20 à dossier bas fait partie de la collection permanente du Victoria and Albert Museum de Londres.
Spécification
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Finish: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Material: The PK20™ is a wicker lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Nominal Height: 84 cm / 33.1." Seat Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 71 cm / 28" • Nominal Width: 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.PK20-wicker
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsPK20™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)840
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireChromium Steel
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products