Publier vos produits
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair

    PK23™ Lounge Chair

    Traduit par Google,

    Le fauteuil PK23™ a été conçu à l'origine par Poul Kjærholm en 1954, mais est resté jusqu'à récemment sous forme de croquis. Caractérisé par sa forme large et discrète, adaptée aux conversations détendues, le fauteuil est doté de coques en placage stratifié divisées verticalement pour l'assise et le dossier, reliées par un élégant détail de connecteur. Le fauteuil PK23 représente une étape évolutive dans le parcours de conception de Kjærholm, mélangeant des éléments de ses premiers modèles PK4 et PK0 tout en préfigurant le style structurel et minimaliste qui définirait les œuvres ultérieures.

    Les coques en placage stratifié de l'assise et du dossier de la chaise PK23™ sont disponibles en 3 variantes : placage en frêne peint en noir, placage en noyer ou placage en chêne. Un connecteur à double support relie élégamment la séparation du dossier. La base de la chaise est disponible en acier inoxydable pour tous les types de matériaux de coque ou en acier peint par poudrage noir pour la version en frêne peint en noir uniquement.

    Spécification
    • About the designer

      A trained cabinetmaker who completed his studies at the Danish School of Arts and Crafts, Poul Kjærholm had a particular interest in construction materials; especially steel, which he considered a material deserving the artistic respect that was commonly awarded to wood.Poul Kjærholm initiated a collaboration with furniture manufacturer Ejvind Kold Christensen in 1955, and that collaboration continued for the rest of Kjærholm’s life with the two families remaining close to this very day.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pk23-lounge-chair
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsPK23™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)620
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enDanemark
    • Poids net (Kg)5.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Produits similaires