Publier vos produits
PK24™ Leather Lounge chair

PK24™ Leather Lounge chair

4.4 sur 5 étoiles4.4(18 Avis)
Traduit par Google,
La chaise longue PK24™, avec ses courbes simples et sa forme organique, est peut-être la chaise la plus reconnaissable de l'œuvre de Poul Kjærholm. L'inspiration pour cette chaise vient de la période rococo et de la chaise longue française - chaise longue - qui présentait la même courbe et la même taille. Le fauteuil PK24 est disponible en osier et en cuir.
Spécification
  • • Category: Chaise Longue • Features: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Finish: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Material: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Nominal Height: 85 cm / 34.3 " Seat Height: 14 cm / 5.5 " • Nominal Length: 155 cm / 61" • Nominal Width: 67 cm / 26.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.PK24-Leather
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsPK24™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)670
  • Profondeur (mm)1550
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires