Publier vos produits
PK25™ PK25 Lounge chair

PK25™ PK25 Lounge chair

Traduit par Google,
Le PK25™ a été conçu par Poul Kjærholm en 1951, pour son projet de fin d'études à l'École des arts appliqués de Copenhague. La PK25, également connue sous le nom de chaise "Element", est un bel exemple de l'empressement du jeune Kjærholm à travailler avec des matériaux industriels courants. Kjærholm était déterminé à réduire la chaise à une seule pièce de chaque matériau, ce qui a donné la caractéristique principale de la chaise : le cadre en acier continu et plutôt complexe qui est plié en une seule pièce sans joints ni connexions.
Spécification
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Finish: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Material: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Nominal Height: 75 cm / 29.5 " Seat Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: 73 cm / 28.7 " • Nominal Width: 69 cm / 27.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.PK25
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsPK25™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)690
  • Profondeur (mm)730
En rapport
  • Matériel principalChromium Steel
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products