Publier vos produits
PK65™ Table

PK65™ Table

Traduit par Google,
Poul Kjærholm a conçu PK65™ en 1979. Comme il l'avait fait auparavant avec plusieurs autres tables, Poul Kjærholm a créé PK65™ pour compléter un ou plusieurs de ses nombreux fauteuils et canapés. La table PK65™ a été conçue pour être utilisée avec la chaise longue PK20™.
Spécification
  • • Category: 4 legged satin brushed stainless steel coffee table with slate, marble, granite and glass table top options. • Features: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK65™ coffee table is available with a tabletop in; slate, marble, granite and glass. The base is made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 38 cm / 15 " • Nominal Length: 100 cm / 39.4 " • Nominal Width: 100 cm / 39.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.PK65
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsPK65™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)380
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalArdoise
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products