Publier vos produits
PK8™ PK8 Chair

PK8™ PK8 Chair

Traduit par Google,
Pendant de nombreuses années, le PK8™ n'a existé qu'en tant que prototype dans la maison de Hanne Kjærholm, l'épouse de Poul Kjærholm. Le PK8 a été mis en production en étroite collaboration avec Hanne Kjærholm et présenté au public dans le cadre de l'exposition de 2007 sur Poul Kjærholm, "The furniture architect", au Louisiana Museum of Modern Art, au nord de Copenhague. La forme particulière de la chaise, avec sa composition de courbes sinueuses, ressemble à la chaise en porte-à-faux de Kjærholm de 1953, mais les trois pieds, dont la forme complète l'élément d'assise, donnent à la chaise une expression exceptionnelle qui lui est propre.
Spécification
  • • Category: 3 legged, steel dining chair without armrests. • Features: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Finish: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Material: The PK8™ chair comes with a shell in black or white moulded plastic with front upholstery in a limited range of leather types. The base is made of anodised satin brushed aluminium and the shell of PC/ABS plastic. • Nominal Height: 77cm / 30.3" Seat Height: 44 cm / 17.3 " • Nominal Length: 51 cm / 20 " • Nominal Width: 59 cm / 23.2" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.PK8
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsPK8™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)590
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products