Publier vos produits
PK80™ Daybed

PK80™ Daybed

4.4 sur 5 étoiles4.4(36 Avis)
Traduit par Google,
Le lit de jour est une illustration claire de la méthode de Poul Kjærholm pour affiner les modèles historiques et les distiller jusqu'à l'essence et démontrer sa capacité supérieure à équilibrer la construction et le choix des matériaux. L'inspiration pour le lit de jour est venue du Bauhaus, qui à son tour s'est inspiré des anciens canapés romains. PK80™ est recouvert de cuir avec un cadre en acier inoxydable brossé. Le lit de jour PK80™ est livré avec un siège dans une gamme limitée de types de cuir ou de toile naturelle. Il repose sur un socle en contreplaqué peint et le cadre est en acier inoxydable brossé satiné.
Spécification
  • • Category: Daybed • Features: The PK80™ daybed comes with a cushion upholstered in a limited range of leather types as well as in canvas. It rests on a painted plywood bedplate, and the cushion core is made of granulated foam and hairlok (pig hair/latex). The base is made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK80™ daybed comes with a cushion upholstered in a limited range of leather types as well as in canvas. It rests on a painted plywood bedplate, and the cushion core is made of granulated foam and hairlok (pig hair/latex). The base is made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK80™ daybed comes with a cushion upholstered in a limited range of leather types as well as in canvas. It rests on a painted plywood bedplate, and the cushion core is made of granulated foam and hairlok (pig hair/latex). The base is made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 30 cm / 11.8 " • Nominal Length: 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: 190 cm / 74.8 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.PK80
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsPK80™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)1900
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Lits
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products