Publier vos produits
Lissoni™ Sofa

Lissoni™ Sofa

4.7 sur 5 étoiles4.7(14 Avis)
Traduit par Google,
Le Lissoni Sofa™ est un canapé sophistiqué et moderne qui ajoute une bonne dose de confort et de luxe à la vie quotidienne. Caractérisé par des lignes épurées et une attention sans faille aux détails, ce canapé de Piero Lissoni a une apparence remarquablement prononcée qui élève et ajoute du caractère à n'importe quelle pièce. Le canapé trois places Lissoni accentue la forme horizontale du design et sa construction claire et élégante. Ce modèle de canapé Lissoni est plus large et plus profond que de nombreux canapés trois places standard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PL113
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsLissoni™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)2880
  • Profondeur (mm)920
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products