Publier vos produits
Lissoni™ Sofa

Lissoni™ Sofa

4.0 sur 5 étoiles4.0(22 Avis)
Traduit par Google,
Le Lissoni Sofa™ est un canapé sophistiqué et moderne qui ajoute une bonne dose de confort et de luxe à la vie quotidienne. Caractérisé par des lignes épurées et une attention sans faille aux détails, ce canapé de Piero Lissoni a une apparence remarquablement prononcée qui élève et ajoute du caractère à n'importe quelle pièce. Le plus petit canapé à deux places a une sophistication discrète qui respire la qualité grâce à une construction claire et élégante.
Spécification
  • The 3-seater Lissoni Sofa™ comes fully upholstered sofa. It comes in a wide range of fabric and leather types. The sofa rests on a matt polished stainless steel frame with opal plastic glides. The seat and back cushion cover is detachable and the cushion filling consists of ball fibre and feathers.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PL113S
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsLissoni™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)410
  • Largeur (mm)1980
  • Profondeur (mm)920
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products