Publier vos produits
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1
Ro™ Lounge Chair JH1

    Ro™ Lounge Chair JH1

    4.3 sur 5 étoiles4.3(24 Avis)
    Traduit par Google,
    La chaise longue Ro™ a été conçue par Jaime Hayon en 2017. Ro™ est entièrement rembourré dans une large gamme de tissus. Tissu simple ou mélange de 2 tissus; un tissu pour la coque et un pour les coussins. Le piètement est composé de 4 pieds en aluminium brossé et est également disponible avec un piètement en bois de chêne massif laqué incolore.
    Spécification
    • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 brushed aluminium legs. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 brushed aluminium legs, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ro-JH1
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsRo™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1130
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)970
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products