Publier vos produits
Ro™ Sofa JH120

Ro™ Sofa JH120

Traduit par Google,
Le canapé Ro™ a été conçu par Jaime Hayon en 2017. Le canapé Ro™ est entièrement rembourré dans une large gamme de tissus. Tissu simple ou mélange de 2 tissus; un tissu pour la coque et un pour les coussins. Le piètement est composé de 4 pieds en aluminium brossé et est également disponible avec un piètement en bois de chêne massif laqué incolore.
Spécification
  • • Category: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Finish: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Material: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Nominal Height: 115,5 cm / 45.5 " Seat height: 42,5 cm / 16.7 " • Nominal Length: 97 cm / 38.2 " • Nominal Width: 150 cm / 59.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ro-JH120
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsRo™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1155
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)970
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires