Publier vos produits
Selandia Table 180

Selandia Table 180

Traduit par Google,
La série Selandia est connue pour ses légères courbes et son look nordique élégant avec de subtiles références françaises qui font allusion aux longues nuits d'été en plein air. Exprimant une élégance naturelle, la table Selandia, solide et spacieuse, est l'essence même de la praticité et de la beauté. Les pieds croisés incurvés soutiennent le plateau de table à lattes en forme de stade qui est facilement extensible avec une ou deux rallonges. Un trou au centre permet de placer un parapluie au-dessus de la table. Une belle plaque en laiton recouvre le trou du parasol lorsqu'il n'est pas utilisé. Conçu en collaboration avec le designer danois Mogens Holmriis, passionné de bois.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Selandia-Table-180
  • Famille de produitsOutdoor Tables
  • Groupe de produitsSelandia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)73
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)180
En rapport
  • Matériel principalBois de teck
  • Conçu enDanemark
  • Poids net (Kg)38.1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Produits similaires