Publier vos produits
Steamer Deck Chair

Steamer Deck Chair

Traduit par Google,
Les lignes fluides du Steamer Deck Chair s'inspirent des lignes courbes d'un bateau de croisière. La chaise dispose d'un repose-pieds intégré qui se replie facilement lorsqu'elle n'est pas utilisée. La chaise longue Steamer est fabriquée à partir de teck de haute qualité dans une expression épurée et légère avec fonctionnalité et confort à la pointe de cet archétype nordique. Créez l'endroit idéal pour vous allonger et vous détendre avec la chaise longue Steamer, une interprétation moderne de l'archétype de la chaise longue. Pouvant accueillir quatre positions d'inclinaison, c'est une fusion de fonctionnalité et de confort. Son repose-pieds intégré se range lorsqu'il n'est pas utilisé, tandis que son cadre en teck certifié FSC offre un confort robuste, se patinant magnifiquement au fil du temps.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Steamer-Deck-Chair
  • Famille de produitsOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • Groupe de produitsSteamer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)163
  • Profondeur (mm)58
En rapport
  • Matériel principalBois de teck
  • Conçu enDanemark
  • Poids net (Kg)32.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products