Publier vos produits
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table

    Vind Table

    Traduit par Google,

    La collection Vind, signée Kasper Salto, est une gamme de mobilier d'extérieur caractérisée par une légèreté sculpturale inspirée des voiles et du paysage maritime bordant le Louisiana Museum of Modern Art. Alliant style contemporain et fonctionnalité, elle apporte confort et élégance aux espaces résidentiels comme aux grands établissements hôteliers.

    Spécification
    • ABOUT THE DESIGNER

      Kasper Salto is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™ and Little Friend™ series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo and Louisiana Art Museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lightingand interior.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vind-table
    • Famille de produitsOutdoor Tables
    • Groupe de produitsVind
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enDanemark
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables