Publier vos produits
VENTILATED FACADE FRONTEK S121
VENTILATED FACADE FRONTEK S121
VENTILATED FACADE FRONTEK S121
VENTILATED FACADE FRONTEK S121
    FRONTEK

    VENTILATED FACADE FRONTEK S121

    Traduit par Google,

    La pièce Frontek est une pièce en nid d'abeille issue d'un processus de fabrication optimal dans lequel l'extrusion valorise la céramique en tant que matériau de construction traditionnel.

    Le mélange de certaines matières premières élémentaires (argiles et feldspaths) garantit que le produit final est 100% porcelaine, ce qui confère à la pièce les caractéristiques techniques recherchées.

    La pièce Frontek a été conçue exclusivement pour être installée sur une façade ventilée. Il dispose également de divers systèmes d'installation qui étendent les possibilités de conception, permettant de placer la pièce horizontalement, verticalement, en contrepoids et même à différentes profondeurs sur la même façade.

    La pièce a deux conceptions différentes : Frontek et Frontek Omega, avec les mêmes caractéristiques techniques et toutes deux valables pour tous les systèmes de façade ventilée développés par le Groupe Greco Gres. Vous pouvez également trouver la gamme de treillis, spécifiquement pour une utilisation dans des espaces ouverts.

    Spécification
    • Frontek extruded alveolar porcelain tile by Greco Gres Internacional, low absorption (AIa group according to UNE EN 14411), S121 model, size 400 mm x 800 mm x 19.5 mm, with a breaking strength value according to UNE EN ISO 10545-4 greater than 6000 Newton, designed with honey-comb shape and two cleft made longitudinally along the edges and with the necessary depth for correct fixing in a ventilated facade system.

      The Frontek piece is available in the following sizes as standard

      40x80

      40x100

      60x120

      Omega 30.7x100

      Lattices 20x100

      XXL piece 1x3m

      *option to customize sizes under special order

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ventilated-facade-frontek-s121
    • Famille de produitsFACADE
    • Groupe de produitsCLADDING PIECE
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)19.5
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)33
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic-Tile-Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding