Publier vos produits
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
    FTC Tanks

    FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High

    Traduit par Google,

    Les réservoirs à pression atmosphérique FTC en PRFV (polymère renforcé de fibre de verre) offrent une solution innovante et fiable pour divers besoins de stockage d'eau. Conçus pour offrir flexibilité et durabilité, les réservoirs FTC en PRFV sont conformes aux normes de pointe du secteur, telles que AWWA D121, NFPA 22 et NYC DOB OTCR1, Mass Approved , et sont certifiés NSF/ANSI 61 pour l'eau potable et NSF/ANSI 372 pour les composants sans plomb, ce qui en fait le choix idéal pour diverses applications.

    Spécification
    • Fiberglass Reinforced Polymer - FRP
    • Modular and maintenance-free
    • Capacities ranging from 264 to 3.3 million gallons
    • Height up to 6-meters (19.7 feet)
    • Tank dimensions increase in increments of 1/2 meters (1.64 feet)
    • Suitable for above-ground storage
    • Atmospheric pressure (vented tank)
    • 40% Glass Content
    • UV stabilizer for durability
    • Field-built
    • Penetrations to be drilled on-site
    • Pre-insulated with 1 or 2-inch panels
    • Hardware: SS 316
    • No corrosion
    • No lining, No painting, No coating
    • Compartmentalized tanks
    • External or internal reinforcement
    • Applications: fire protection, RO water, grey water, potable water, domestic, chilled storage, wastewater, seawater, etc..
    • Stored Liquid Ph-level between 5 & 9 (non-aggressive)
    • Stored liquid temperature between 32 (non-freezing) & 140°F
    • Tank shipped Palletized & Crated to get through a 3-feet doorway
    • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.frpmodularwaterstoragesolution-4-9ftHigh
    • Famille de produits Storage Tanks
    • Groupe de produitsWater Storage Tanks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre composite renforcée de polymère
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCRéservoir

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud