Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

FUJITSU VRF AGYA(E)004-014GCAH

No d'article: VRF_AGYA04-14GCAH
Fabricant: FUJITSU GENERAL
Famille de produits: VRF Air Conditioner
Groupe de produits: Indoor Unit
Largeur (mm): 740
Hauteur (mm): 600
Profondeur (mm): 200
Date de publication: 2019-04-22
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping

The RFA file includes 10 models in two types.

Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

EEV internal / AGYA004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV internal / AGYA007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV internal / AGYA009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV internal / AGYA012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV internal / AGYA014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

EEV external / AGYE004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV external / AGYE007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV external / AGYE009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV external / AGYE012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV external / AGYE014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Japan
Fabriqué en:
Poids net (kg): 15

Catégorie de BIMobject: CVC - Air conditionné
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numéro OmniClass: 23-33 39 00
Titre OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nom Valeur
Voltage 230 V

BIMobject®