Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

FUJITSU VRF AJY040-054LCLAH

No d'article: VRF_AJY040-054LCLAH
Fabricant: FUJITSU GENERAL
Famille de produits: VRF Air Conditioner
Groupe de produits: Outdoor Unit
Largeur (mm): 970
Hauteur (mm): 998
Profondeur (mm): 370
Date de publication: 2019-04-22
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
  • Small and light weight outdoor unit
  • Advanced high efficiency technology
  • Long piping length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LCLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW

AJY045LCLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW

AJY054LCLAH / 6HP / 15.1kW / 16.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Japan
Fabriqué en:
Poids net (kg): 87

Catégorie de BIMobject: HVAC - Air Conditioning
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numéro OmniClass: 23-33 39 00
Titre OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nom Valeur
Refrigerant Type R410A
Voltage 230

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés