No d'article: | VRF_AJY072-090LALBH |
---|---|
Fabricant: | FUJITSU GENERAL |
Famille de produits: | VRF Air Conditioner |
Groupe de produits: | Outdoor Unit |
Largeur (mm): | 930 |
Hauteur (mm): | 1690 |
Profondeur (mm): | 765 |
Date de publication: | 2019-04-22 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
The RFA file includes 2 models below.
Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity
AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW
Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.
Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.
URL des données produits: | http://fujitsu-general.com/eu/index.html |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
Vidéo du produit: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/fujitsu-general/product/vrf_ajy072-090lalbh
Materiau principal: | Steel |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Japan |
Fabriqué en: | |
Poids net (kg): | 252 |
Catégorie de BIMobject: | CVC - Air conditionné |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
Numéro OmniClass: | 23-33 39 00 |
Titre OmniClass: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Nom | Valeur |
---|---|
Refrigerant Type | R410A |
Voltage | 400 V |
Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés