Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

FUJITSU VRF AJY072-090LNLBH

No d'article: VRF_AJY072-090LNLBH
Fabricant: FUJITSU GENERAL
Famille de produits: VRF Air Conditioner
Groupe de produits: Outdoor Unit
Largeur (mm): 930
Hauteur (mm): 1690
Profondeur (mm): 765
Date de publication: 2019-04-22
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
  • Excellent energy saving
  • High design flexibility for various building air conditioning
  • Easy installation and maintenance
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency
  • Heavy anti-corrosion treatment design
  • Powerful cooling capacity design

The RFA file includes 2 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY072LNLBH / 8HP / 22.4kW / 25.0kW
AJY090LNLBH / 10HP / 28.0kW / 31.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Japan
Fabriqué en:
Poids net (kg): 255

Catégorie de BIMobject: CVC - Air conditionné
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numéro OmniClass: 23-33 39 00
Titre OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nom Valeur
Refrigerant Type R410A
Voltage 400 V

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés