Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

FUJITSU VRF AOU72-120RLAVL

No d'article: VRF_AOU72-120RLAVL
Fabricant: FUJITSU GENERAL
Famille de produits: VRF Air Conditioner
Groupe de produits: Outdoor Unit
Largeur (pouces): 42.5
Hauteur (pouces): 64.5
Profondeur (pouces): 18.88
Date de publication: 2019-07-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
・Compact Design
・Advanced high efficiency technology
・Long Piping Length
・Top class indoor unit connection
・High Static Pressure
・Top Class Low Operating Sound

The RFA file included 3 models below.

Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

AOU72RLAVL / 6 Ton(s) / 72,000 BTU/h / 81,000 BTU/h
AOU96RLAVL / 8 Ton(s) / 96,000 BTU/h / 108,000 BTU/h
AOU120RLAVL / 10 Ton(s) / 120,000 BTU/h / 135,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Japan
Fabriqué en:
Poids net (lb): 470

Catégorie de BIMobject: CVC - Air conditionné
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Numéro OmniClass: 23-33 39 00
Titre OmniClass: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nom Valeur
Refrigerant Type R410A
Voltage 208 ; 230 V

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés