Publier vos produits
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted
    GAESTOPAS

    19'' Rack VS1/VS2 SERIES - Floor Mounted

    Traduit par Google,

    Ces baies de serveurs 19 pouces sur pied sont conçues selon des normes de qualité élevées, avec des tolérances de fabrication précises, et sont disponibles en différentes configurations de portes. Elles comprennent des pieds de nivellement réglables et des roulettes robustes pour une capacité de charge élevée, une protection contre les entrées de câbles inférieures et des panneaux amovibles pour faciliter la maintenance. Fabriquées en acier laminé à froid thermolaqué avec des profilés structuraux zingués, elles sont conformes aux normes ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2 et DIN 41494 (parties 1 et 7). De couleur noire RAL 9004, elles supportent une charge statique recommandée de 800 kg, jusqu'à une charge maximale de 1 000 kg.

    Spécification
    • The files cover the following part numbers (units, H x L x W):

      VS2606033 (33U, 1670 x 600 x 600 mm)
      VS2606042 (42U, 2070 x 600 x 600 mm)
      VS1801042 (42U, 2070 x 800 x 1000 mm)
      VS1808047 (47U, 2292 x 800 x 800 mm)
      VS1808042 (42U, 2070 x 800 x 800 mm)
      VS1601042 (42U, 2070 x 600 x 1000 mm)
      VS1608042 (42U, 2070 x 600 x 800 mm)
      VS1608038 (38U, 1892 x 600 x 800 mm)
      VS1608029 (29U, 1492 x 600 x 800 mm)
      VS1608024 (24U, 1270 x 600 x 800 mm)
      VS1608020 (20U, 1092 x 600 x 800 mm)
      VS1608015 (15U, 870 x 600 x 800 mm)
      VS1606042 (42U, 2070 x 600 x 600 mm)
      VS1606038 (38U, 1892 x 600 x 600 mm)
      VS1606033 (33U, 1670 x 600 x 600 mm)
      VS1606029 (29U, 1492 x 600 x 600 mm)
      VS1606024 (24U, 1270 x 600 x 600 mm)
      VS1606020 (20U, 1092 x 600 x 600 mm)
      VS1606015 (15U, 870 x 600 x 600 mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.19-rack-vs1-2-series-floor-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement informatique
    • Code ETIMEC002499
    • Nom ETIMNetwork/server enclosure