Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Street Square Washbasin 550x450 mm.

No d'article: 05040
Fabricant: Gala
Famille de produits: Street Square
Groupe de produits: Washbasin
Largeur (mm): 550
Hauteur (mm): 142
Profondeur (mm): 450
Date de publication: 2015-07-31
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)

Washbasin with fixing kit.

55 cm wash-basin that combines all interior design styles. Installation option available: semi-pedestal or wall-hung.


Materiau principal: Vitreous china
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Plumbing fixtures
Code UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 la description: Washbasins
Uniclass 2.0 Code: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 la description: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
NBS Reference Code: 35-79-95
NBS Reference la description: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings

BIMobject®