Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Street Square Bidet 530x350 mm.

No d'article: 05360
Fabricant: Gala
Famille de produits: Street Square
Groupe de produits: Bidet
Largeur (mm): 530
Hauteur (mm): 400
Profondeur (mm): 350
Date de publication: 2015-07-31
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (3)

Bidet with bolt kit.

Bidet with soft and elegant curves.


Materiau principal: Vitreous china
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Bidets
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Bidets
Code UNSPSC: 30181502
Uniclass 1.4 Code: L7215
Uniclass 1.4 la description: Bidets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 la description: Bidets
NBS Reference Code: 35-06-11
NBS Reference la description: Bidets

BIMobject®