Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Street Square Bidet BTW 530x350

No d'article: 05366
Fabricant: Gala
Famille de produits: Street Square
Groupe de produits: Bidet
Largeur (mm): 530
Hauteur (mm): 400
Profondeur (mm): 350
Date de publication: 2018-09-26
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)

BTW (back to wall) bidet with bolting kit.

BTW (back to wall) bidet, functional and aesthetic with square and slightly rounded lines.


Materiau principal: Vitreous china
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Bidets
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Bidets
Code UNSPSC: 30181502
Uniclass 1.4 Code: L7215
Uniclass 1.4 la description: Bidets
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 la description: Bidets
NBS Reference Code: 35-06-11
NBS Reference la description: Bidets
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
Sanitary - Bidets

Nom Valeur
Colour white
Depth 350 mm
Height 400 mm
Material Vitreous china
Mounting Floorstanding
Width 530 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour white
Material Vitreous china

BIMobject®