Publier vos produits
Elia WC pan 470x350 horizontal outlet
Gala

Elia WC pan 470x350 horizontal outlet

Traduit par Google,

Ensemble de toilette complet :
Cuvette WC pour réservoir haut à sortie horizontale.
Siège fixe.

Options : siège à fermeture amortie.

Cuvette WC pour réservoir haut avec un design doux et arrondi, et un prix très abordable. P-piège.

Spécifications techniques
  • Réference unique.1817001
  • Famille de produitsElia
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-09-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)380
  • Largeur (mm)470
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures