Publier vos produits
Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
Elia WC pan 660x350 horizontal outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 horizontal outlet

    4.5 sur 5 étoiles4.5(15 Avis)
    Traduit par Google,

    Ensemble de toilette complet :
    Cuvette WC pour réservoir bas, sortie horizontale.
    Réservoir bas avec mécanisme simple à bouton-poussoir.
    Assise fixe en polypropylène.

    Option :
    Réservoir bas avec mécanisme à double bouton poussoir 6/3 litres
    Siège à fermeture douce
    Siège fixe.

    Cuvette WC pour réservoir avec siphon en P. Un design aux lignes douces d'un bon rapport qualité prix.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1818001
    • Famille de produitsElia
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)775
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures