Publier vos produits
Elia Wall hung bidet 545x350
Elia Wall hung bidet 545x350
    Gala

    Elia Wall hung bidet 545x350

    Traduit par Google,

    Bidet suspendu.

    Option de cadre de support mural disponible.

    Le bidet suspendu, avec l'option cadre de support mural, est une pièce au design simple et de haute qualité.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1836201
    • Famille de produitsElia
    • Groupe de produitsBidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)260
    • Largeur (mm)545
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures