Publier vos produits
Arq Urinal with cover, 290x310
Arq Urinal with cover, 290x310
    Gala

    Arq Urinal with cover, 290x310

    Traduit par Google,

    Urinoir avec couvercle, siphon et kit de fixation.

    Urinoir ARQ, design architectural tant dans les espaces publics que privés.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2270001
    • Famille de produitsArq
    • Groupe de produitsUrinal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)525
    • Largeur (mm)290
    • Profondeur (mm)310
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures