Publier vos produits
Emma Square Washbasin 550x450 mm.
Gala

Emma Square Washbasin 550x450 mm.

Traduit par Google,

Lavabo avec trop-plein et kit de fixation.

Options : Semi-colonne, colonne.

Accessoires : porte-serviettes courbe en inox, porte-serviettes droit en inox.

Lavabo de 55 cm, d'une grande polyvalence, car il peut être installé avec colonne, semi-colonne, suspendu ou sur plan.
A combiner avec les meubles Emma Square.

Spécifications techniques
  • Réference unique.27000
  • Famille de produitsEmma Square
  • Groupe de produitsWashbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)125
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018