Publier vos produits
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
    Gala
    Archivé

    Emma Over-counter Wash-basin 500x380

    Countertop Wash-basin.

    Colours/Finishes:
    52 Gold,
    71 Silver,
    53 Bronze,
    54 Two-tone silver-white.

    Modernity is the word that defines Emma Square best. The pureness of its lines finds the best ally in the metallic finish to turn this model into something unique and very trendy.

    Spécification
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27050XX
    • Famille de produitsEmma
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks