Publier vos produits
Emma Square BTW WC pan 615x360 mm.
Emma Square BTW WC pan 615x360 mm.
    Gala

    Emma Square BTW WC pan 615x360 mm.

    Traduit par Google,

    Ensemble de toilette complet :
    BTW WC cuvette compacte double sortie, réservoir bas à double poussoir 3/4,5 litres, siège fixe.

    Options : Siège à fermeture amortie, siège escamotable.

    WC BTW compact avec un design carré innovant, des lignes douces et des profils arrondis adaptables à différents espaces, répondant aux besoins de tout type de client. L'installation du siphon en S nécessite un coude de vidange.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.27160
    • Famille de produitsEmma Square
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)795
    • Largeur (mm)615
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
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
    Produits similaires