Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.

No d'article: 38893
Fabricant: Gala
Famille de produits: Cosmo
Groupe de produits: Taps
Date de publication: 2015-04-01
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)

Built-in single lever bath / shower mixer.

With 27 cm spout. Optional shower set: Cylindrical hand shower, 175 cm flexible shower hose and cylindrical holder for hand shower.


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 la description: Mixer taps
Uniclass 2015 Code: Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 la description: Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mixers
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets

BIMobject®