Publier vos produits
Balance Single lever Wash-basin mixer.
Balance Single lever Wash-basin mixer.
    Gala

    Balance Single lever Wash-basin mixer.

    Traduit par Google,

    Mitigeur lavabo monocommande.

    Cartouche écologique 3/8"
    Flexibles de raccordement.
    Aérateur écologique avec limiteur de débit.
    Installation avec vanne haut-bas.

    Proposition élégante avec un design tubulaire marqué dans le mitigeur lavabo BALANCE.
    Il comprend une cartouche écologique et un aérateur anti-vandalisme. La combinaison des deux dans la même pièce permet une économie d'eau de 60%. Il intègre également la technologie energy smile qui permet des économies d'énergie.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.39310
    • Famille de produitsBalance
    • Groupe de produitsTaps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-04-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets