Publier vos produits
Balance Single lever Wash-basin mixer. With long spout.
Gala

Balance Single lever Wash-basin mixer. With long spout.

Traduit par Google,

Mitigeur lavabo avec bec haut et long.

Cartouche écologique 3/8"
Flexibles de raccordement.
Aérateur écologique avec limiteur de débit.
Installation avec vanne haut-bas.

Mitigeur monocommande avec bec long et haut, spécial pour lavabos à poser sans trou pour robinetterie.
Il comprend une cartouche écologique et un aérateur anti-vandalisme. La combinaison des deux dans la même pièce permet une économie d'eau de 60%. Il intègre également la technologie energy smile qui permet des économies d'énergie.

Spécifications techniques
  • Réference unique.39312
  • Famille de produitsBalance
  • Groupe de produitsTaps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Description de l'Uniclass 2015Mixers
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets