Publier vos produits
G-09 Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout
G-09 Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout
    Gala

    G-09 Single lever kitchen mixer with horizontal removable spout

    Traduit par Google,
    Mitigeur de cuisine monocommande avec bec horizontal amovible. Comprend un bec rétractable à 2 fonctions avec inverseur. Bec rotatif. Tuyau de raccordement flexible 3/8”.
    Spécification
    • A professional at home. Single lever kitchen mixer with G-Last Technology, European positive list and ECO-G.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3947500
    • Groupe de produitsTap Fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures