Publier vos produits
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.
    Gala

    ARIS Rimless close-coupled WC suite 66x36 cm.

    Traduit par Google,
    WC monobloc sans rebord : - Siphon en S pour WC monobloc sans rebord avec kit de visserie. - Cuve basse avec couvercle et mécanisme à double bouton-poussoir 4,5/3 litres LI - Siège fixe
    Spécification
    • WC pan for low cistern and Rimless technology and a daring style that breaks with convention. Options: - Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters SI - Soft-closing system seat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4725001
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)795
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (12)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (49)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (9)