Publier vos produits
ARIS Bidet 54x36 cm.
ARIS Bidet 54x36 cm.
    Gala

    ARIS Bidet 54x36 cm.

    Traduit par Google,
    Bidet avec kit de boulons
    Spécification
    • Bidet with a modern and fresh style in accordance with our lifestyle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4736001
    • Groupe de produitsBidets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)17.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures