Publier vos produits
Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.
    Gala
    Archivé

    Mitta Hydromassage bath water. 1600x800 mm with headrest.

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator, back jets and headrestpush-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 160 x 50 cm., Side skirting panel 80 x 50 cm.

    Enjoy the hydromassage at home with the MITTA Emotive Touch Dorsal bath, regardless of the size of your bath, as it is available in a great variety of dimensions.
    Headrest included.

    Spécification
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.6256501
    • Famille de produitsMitta
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures