Publier vos produits
Plato de ducha cuadrado
Gala

Plato de ducha cuadrado

Traduit par Google,
Plaque quantique de 80 x 80 cm.
Spécification
  • extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
Spécifications techniques
  • Réference unique.G6663001
  • Famille de produitsQUANTUM
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)80
  • Profondeur (mm)2.7
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Numéro OmniClass23-15 11 15 13
  • Titre OmniClassShower and Dressing Compartments