Publier vos produits
CÓNICO Recessed Shower mixer
Galindo
Archivé

CÓNICO Recessed Shower mixer

Galindo Cónico 7177300 - 7177316 shower mixer single lever concealed chrome
Spécification
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Adjustable trim plate. Flow rate 20 l/min at 3 bar and maximum opening. G1/2 female inlet and outlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with trim plate. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever handle operation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7177300
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)110
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.04
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets