Publier vos produits
DALMA Shower mixer column sprayer 200 mm ABS and flexible hose inox
Galindo
Archivé

DALMA Shower mixer column sprayer 200 mm ABS and flexible hose inox

Galindo Dalma 72050100 - 72050300 - 72050301 - 72050302 - 72050303 - 72050304 Single-lever shower group with column, shower head and shower accessories.
Spécification
  • Tap made of brass with chrome finish, depending on the model. Flow rate 14 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 200 mm diameter ABS shower head, stainless steel hose, 1 function shower handle. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever handle operation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.72050100
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1354
  • Largeur (mm)287
  • Profondeur (mm)379
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)3.55
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets