Publier vos produits
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator

    Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator

    4.1 sur 5 étoiles4.1(27 Avis)
    Traduit par Google,

    Qu'est-ce qu'un ascenseur LULA ?
    Utilisation limitée, application limitée
    Course maximale de 25 pieds (7,6 m)*
    18 pieds carrés (1,67 m2) taille maximale de la voiture
    Vitesse maximale de 30 pieds par minute*
    1400 livres. (635 Kg) capacité de charge maximale
    *Les limites sont déterminées par les codes locaux. Consultez votre représentant Garaventa Lift pour plus d'informations sur l'utilisation des ascenseurs LULA dans votre région.

    Fonctionnalités
    Commandes entièrement automatiques
    Portes coulissantes horizontales à deux vitesses
    Marquages en braille sur toutes les commandes
    Indicateur de direction de voiture audio/visuel
    Capteurs d'obstruction photoélectriques pleine hauteur
    Prise d'origine automatique
    Rentable

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lula-elevator
    • Famille de produitsLula Elevators
    • Groupe de produitsElvoron Lula Elevator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Code CSI MasterFormat 201414 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Elevators
    • Numéro OmniClass23-23 11 11
    • Titre OmniClassElevators
    • Code CSI UniFormat IID1010
    • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord