Publier vos produits
Pop
Gärsnäs

Pop

Traduit par Google,

Série de canapés modulables avec coussins de dossier/accoudoirs et assise revêtue de tissu ou de cuir. Équipé de dossiers insonorisants bas, moyen haut ou haut, recouverts de tissu ou de cuir. Les dossiers en rotin sont doublés de cuir Elmonordic. Cadre en bois massif en frêne ou hêtre avec assise rembourrée à ressorts ensachés. Les tables sont autoportantes ou fixées au canapé. Plateau en placage de frêne, de hêtre ou alternativement en stratifié, avec structure en acier peint en blanc. Base en frêne ou hêtre.

Spécifications techniques
  • Réference unique.2-seat_back_w-1_armrest
  • Famille de produitsPop
  • Groupe de produitsSofa
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)1380
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sofas

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord
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
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)