Publier vos produits
GEALAN-CAIRE® smart - S9000 Fenêtre 2 vantaux

GEALAN-CAIRE® smart - S9000 Fenêtre 2 vantaux

4.8 out of 5 stars4.8(9 reviews)

GEALAN-CAIRE® smart est un système de ventilation active doté de capteurs pour vérifier la qualité de l'air ambiant et d'une option de connexion domotique. Grâce aux ventilateurs intégrés et au système de récupération de chaleur efficace, cette solution est idéale pour les logements moyens et de taille moyenne.

Spécification
  • GEALAN-CAIRE® smart s'intègre sur le côté ou le haut de la fenêtre. Le débit d'air est de 4 à 40 m³ par heure. L'air sortant et l'air entrant circulent via des canaux propres et distincts. Deux filtres de la classe ISO Coarse 50 % (ou ISO ePM25 70 % en option) filtrent la poussière, le pollen et autres particules nocives et sont faciles à changer. Un échangeur thermique à haute efficacité minimise les pertes de chaleur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.gealan-caire-smart-double-vent-window
  • Famille de produitsAeration - Ventilation
  • Groupe de produitsAeration - Ventilation - GEALAN CAIRE® smart
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows