Publier vos produits
Geberit SANbloc H112 sigma 12cm
Geberit
Archivé

Geberit SANbloc H112 sigma 12cm

Very stable and self-supporting Geberit SANbloc element is universally applicable in massive construction and drywall for wall-mounting and installation. Meets high requirements for sound insulation , the flushing cistern is acoustically decoupled in the element, so that the element is particularly well suited in situations where low noise is of interest. Also available with equipment for fire For particularly high demands on the fire, there are special versions with fire prevention equipment available.
Spécifications techniques
  • Réference unique.440312005
  • Famille de produitsConcealed cisterns
  • Groupe de produitsSANbloc
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1160
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)170
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815