Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KSTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KSTA

Traduit par Google,
• Haute économie d'énergie • Modèle utilisant le réfrigérant R32 • Fonctionnement silencieux • Installation compacte • Conception compacte • Vidange facile • Large gamme d'unités intérieures avec différents modèles
Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH45KSTA / 12.1kW / 13.5kW AOEH54KSTA / 13.4kW / 15.5kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOEH45-54KSTA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1418
  • Largeur (mm)970
  • Profondeur (mm)370
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)95
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe